1 HE chassi med 17" TFT-display, engelsk eller tysk tangentbordslayout, med teleskopskenor.
- Art. nr.:
- DK 9055312
- Produktbeskrivning
- Enheten är utdragbar, bildskärmen kan fällas upp och hakar fast i ändläget. Enheten tar bara upp 1 HE i rackets 19"-profil.
- Fördelar
- Analog och digital videoanslutning
- Kabeln dras säkert i energikedjan
- låsbar på framsidan
- Enkelt enmansmontage.
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Bildskärms-/tangentbordsenhet, 1 HE
VGA-kabel
DVI-kabel
USB-kabel
Schuko-nätkabel
med 17"-TFT-display och VGA/DVI-anslutning
2 PS/2-kablar
tangentbord
med integrerad pekplatta - Märkspänning
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Max. effektförbrukning vid stängd bildskärmsenhet
- 1 W
- Max. effektförbrukning i drift
- 32 W
- Gränssnitt
- VGA (D-SUB HD 15-polig)
- DVI
- 1 × USB
- PS/2
- Kontakt (typ)
- IEC-kontakt C14
- Layout
- amerikanska
- Dimension
- Bredd: 482,6 mm
Djup: 680 mm - Driftstemperatur
- 5 °C...45 °C
- Inbyggnadsmått
- Inbyggnadsdjup (min.): 680 mm
Inbyggnadsdjup (max.): 850 mm - Display-egenskaper
- Diagonal: 432 mm (17")
Format: 4 : 3
Kontrastförhållande: Kontrastförhållande: ca. 1000:1
Displayens ljusstyrka: 350 cd/m²
Upplösning display: 1280 x 1024 pixel
Antal färger: 16.700.000 - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 15,85 kg
- Bruttovikt
- 17,25 kg
- Tullvarukod
- 85286200
- EAN
- 4028177638389
- ETIM 9
- EC001428
- ECLASS 8.0
- 19200201
- Produktbeskrivning
- DK Bildskärms- och tangentbordsenhet, BHD: 482.6 mm (19")x1 HEx680 mm 100-240 V, 1~, 50/60 Hz, amerikanska, RAL7035
- Förklaringar
- Konformitetsförklaring
- Dokumentation
- Info sheet