Bildskärms- och tangentbordsenhet med 17"-TFT-display och VGA/DVI-anslutning

Art. nr.: DK 9055.412

1 HE chassi med 17" TFT-display, engelsk eller tysk tangentbordslayout, med teleskopskenor.

Art. nr.:
DK 9055.412
Fördelar
Analog och digital videoanslutning
Kabeln dras säkert i energikedjan
låsbar på framsidan
Enkelt enmansmontage.
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
Bildskärms-/tangentbordsenhet, 1 HE
VGA-kabel
DVI-kabel
USB-kabel
Schuko-nätkabel
med 17"-TFT-display och VGA/DVI-anslutning
2 PS/2-kablar
tangentbord
med integrerad pekplatta
Märkspänning
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Max. effektförbrukning vid stängd bildskärmsenhet
1 W
Max. effektförbrukning i drift
32 W
Gränssnitt
VGA (D-SUB HD 15-polig)
DVI
1 × USB
PS/2
Kontakt (typ)
IEC-kontakt C14
Layout
amerikanska
Anmärkning om art. nr.
Leveranstid på begäran
Dimension
Bredd: 482,6 mm
Djup: 680 mm
Driftstemperatur
5 °C...45 °C
Inbyggnadsmått
Inbyggnadsdjup (min.): 680 mm
Inbyggnadsdjup (max.): 850 mm
Display-egenskaper
Diagonal: 432 mm (17")
Format: 4 : 3
Kontrastförhållande: Kontrastförhållande: ca. 1000:1
Displayens ljusstyrka: 350 cd/m²
Upplösning display: 1280 x 1024 pixel
Antal färger: 16.700.000
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
15,5 kg
Bruttovikt
16,5 kg
Tullvarukod
85286200
EAN
4028177638402
ETIM 9
EC001428
ECLASS 8.0
19200201
Produktbeskrivning
DK Bildskärms- och tangentbordsenhet, BHD: 482.6 mm (19")x1 HEx680 mm 100-240 V, 1~, 50/60 Hz, amerikanska, RAL9005
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Info sheet
Datablad
Teknisk systemhandbok