CMC III I/O Units

Art. nr.: DK 7030.040

Övervakning av upp till åtta digitala ingångar och styrning av upp till fyra reläer.

Art. nr.:
DK 7030.040
Produktbeskrivning
I mjukvaran kan reläerna kan kopplas mot mätvärden så vilkoren utlöser reläerna under bestämda förhållanden. På så sätt kan utrustning kontrolleras och meddelanden vidarebefordras. Fungerar inte tillsammans med Processing Unit Compact.
Fördelar
Snabb anslutning och automatisk identifiering med plug & play
Litet platsbehov tack vare tätt sittande in- och utgångar.
Funktion
Automatisk detektering med kontinuerlig numrering med hjälp av Processing Unit
Energiförsörjningen sker via CAN-Bus-gränssnittet.
Statusvisning med integrerad LED
Ingångar för potentialfria signaler
Reläutgång (växelkontakt) som klarar belastning upp till max. 24 V(DC)/1 A
Material
Plast
Front: Slät
Material: Struktur
Färg
Skåp: RAL 7035
Front: RAL 9005
Leveransens omfattning
CMC III I/O Unit
Inkl. fastsättningsmaterial för montage på ytor
Gränssnitt Bus-system
2 x RJ45 CAN-Bus
Gränssnitt
8 digitala ingångar
4 reläutgångar (max. 24 V DC/1 A)
Antal deltagare per IoT-gränssnitt (max.)
16
Antal deltagare PU (max.)
8
Observera:
Kan inte köras med Processing Unit Compact
Dimension
Bredd: 138 mm
Höjd: 40 mm
Djup: 132 mm
Driftstemperatur
0 °C...55 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)
5...95 %
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,5 kg
Bruttovikt
0,56 kg
Tullvarukod
85311095
EAN
4028177659360
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeskrivning
DK CMC III I/O enhet, med 8 digitala ingångar och 4 reläutgångar, BHD: 138x40x132 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Manual
Quick guide
Datablad
Graphics
Software
Mjukvara