CMC III montageenheter

Art. nr.: DK 7030070

För montage av CMC III-komponenter.

Art. nr.:
DK 7030070
Utförande
För PU, PU Compact, styrenheter, CMC III CAN-Bus Unit och CMC III nätdel.
Produktbeskrivning
Montageenheten har beroende på utförande plats för 1 resp. 3 Processing Units/sensorenheter etc. 482,6 mm-utförandet (19"-plan) har plats för 3 enheter. Skåpramsutförandet har plats för 1 enhet.
Fördelar
Brandklassad: Självslocknande enligt UL 94 HB
Användningsområden
Montage av CMC III-komponenter.
Funktion
CMC III Processing Unit
CMC III Processing Unit Compact
CMC III styrenhet
CMC III nätdel
CMC III LTE-enhet
CMC III dörrkontrollsmodul
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad, kromaterad
Leveransens omfattning
Inkl. täckplåt.
Antal inbyggnadsplatser
3
Inbyggnadsmöjligheter
482,6 mm (19")-plan
Dimension
Bredd: 482,6 mm
Djup: 141 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,8 kg
Bruttovikt
1,02 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177659391
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeskrivning
DK CMC III montageenheter, för montage av CMC III-komponenter, för 482.6 mm (19"), BHD: 138x40x132 mm
Datablad
Visio Shapes