För montage av CMC III-komponenter.
- Art. nr.:
- DK 7030071
- Utförande
- För PU, PU Compact, styrenheter, CMC III CAN-Bus Unit och CMC III nätdel.
- Produktbeskrivning
- Montageenheten har beroende på utförande plats för 1 resp. 3 Processing Units/sensorenheter etc. 482,6 mm-utförandet (19"-plan) har plats för 3 enheter. Skåpramsutförandet har plats för 1 enhet.
- Fördelar
- Brandklassad: Självslocknande enligt UL 94 HB
- Användningsområden
- Montage av CMC III-komponenter.
- Funktion
- Rymmer en enhet och monteras på skåpsramen
- CMC III Processing Unit
- CMC III Processing Unit Compact
- CMC III styrenhet
- CMC III nätdel
- CMC III LTE-enhet
- CMC III dörrkontrollsmodul
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- förzinkade
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Antal inbyggnadsplatser
- 1
- Inbyggnadsmöjligheter
- Skåpram
- Observera:
- För infästning av en CMC III Unit och för montage på skåpramen
- Dimension
- Bredd: 170 mm
Djup: 160 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,35 kg
- Bruttovikt
- 0,448 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177662711
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivning
- DK CMC III montageenheter, BHD: 170x1 HEx160 mm
- Dokumentation
- Info sheet
- Datablad
- Visio Shapes