För montage av CMC III-komponenter.
- Art. nr.:
- DK 7030088
- Utförande
- För PU, PU Compact, styrenheter, CMC III CAN-Bus Unit och CMC III nätdel.
- Produktbeskrivning
- Montageenheten har beroende på utförande plats för 1 resp. 3 Processing Units/sensorenheter etc. 482,6 mm-utförandet (19"-plan) har plats för 3 enheter. Skåpramsutförandet har plats för 1 enhet.
- Fördelar
- Brandklassad: Självslocknande enligt UL 94 HB
- Användningsområden
- Montage av CMC III-komponenter.
- Funktion
- CMC III Processing Unit
- CMC III Processing Unit Compact
- CMC III styrenhet
- CMC III nätdel
- CMC III LTE-enhet
- CMC III dörrkontrollsmodul
- Material
- Plast
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Montageenhet, 1 HE
2 täckplåtar
Inkl. fastsättningsmaterial - Antal inbyggnadsplatser
- 3
- Inbyggnadsmöjligheter
- 482,6 mm (19")-plan
- Observera:
- För inbyggnad av CMC III Units i nätverks- och serverskåp
- För fastsättning av upp till tre CMC III-skåp och för montage i 19"-profil
- Dimension
- Bredd: 482,6 mm
Djup: 141 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,423 kg
- Bruttovikt
- 0,539 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 2,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177709423
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivning
- DK CMC III montageenheter, 1 HE, 482.6 mm (19")