- Art. nr.:
- DK 7320440
- Utförande
- För display, ISDN- och GSM-enhet, Fan Control System, Door Control Module, Dynamic Rack Control.
- Produktbeskrivning
- Montageenheten har beroende på utförande plats för 1 resp. 3 Processing Units/sensorenheter etc. 482,6 mm-utförandet (19"-plan) har plats för 3 enheter. Skåpramsutförandet har plats för 1 enhet.
- Fördelar
- Brandklassad: Självslocknande enligt UL 94 HB
- Användningsområden
- Montage av CMC III-komponenter.
- Funktion
- CMC III Processing Unit
- CMC III Processing Unit Compact
- CMC III styrenhet
- CMC III nätdel
- CMC III LTE-enhet
- CMC III dörrkontrollsmodul
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Antal inbyggnadsplatser
- 3
- Inbyggnadsmöjligheter
- 482,6 mm (19")-plan
- Dimension
- Bredd: 482,6 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,8 kg
- Bruttovikt
- 1,18 kg
- Tullvarukod
- 85311095
- EAN
- 4028177367340
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253