För driftstart av Processing Unit (PU) eller PU Compact.
- Art. nr.:
- DK 7030080
- Produktbeskrivning
- För driftsättning av Processing Unit (PU) eller PU Compact. CMC III Processing Unit/Compact ansluts med hjälp av programmeringskabeln till ett USB-uttag på en dator. Det medföljer en skiva med drivrutin för Windows-system som måste installeras på datorn.
- Leveransens omfattning
- CD-ROM med USB-drivrutin
Systembeskrivning - Längd
- 3 m
- Dimension
- Längd: 3 m
- Gränssnitt/anslutningar
- Kontakt (typ): USB-AMini USB
- Driftstemperatur
- 0 °C...55 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 5...95 %
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,099 kg
- Bruttovikt
- 0,113 kg
- Tullvarukod
- 85444290
- EAN
- 4028177659407
- ETIM 9
- EC000313
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivning
- DK CMC III Programmeringskabel USB, för idrifttagning och programmering av CMC III Processing Units, L: 3 m, 1 x USB-A, 1 x Mini USB
- Datablad
- Graphics