CMC III CAN-Bus förbindningskabel

Art. nr.: DK 7030094

Kopplar CAN Bus-enheter för informations- och energiöverföring.

Art. nr.:
DK 7030094
Produktbeskrivning
För anslutning när CMC III Processing Unit/Compac kopplas ihop med CAN-Bus-sensorer III, Units III, styrenheter III. Tack vare olika längder kan CMC III-systemet anpassas till olika tillämpningar, och utformas individuellt.
Användningsområden
Anslutning för CAN Bus-enheter.
Informations- och energiöverföring till enskilda CAN-Bus-enheter.
Längd
5 m
Dimension
Längd: 5 m
Gränssnitt/anslutningar
Kontakt (typ): RJ45RJ45
Driftstemperatur
0 °C...55 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)
5...95 %
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,2 kg
Bruttovikt
0,232 kg
Tullvarukod
85444290
EAN
4028177659452
ETIM 9
EC000313
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeskrivning
DK CMC III CAN-Bus förbindningskabel, L: 5 m, typ: RJ45
Datablad
Graphics