- Art. nr.:
- DK 7030.095
- Produktbeskrivning
- För anslutning när CMC III Processing Unit/Compac kopplas ihop med CAN-Bus-sensorer III, Units III, styrenheter III. Tack vare olika längder kan CMC III-systemet anpassas till olika tillämpningar, och utformas individuellt.
- Användningsområden
- Anslutning för CAN Bus-enheter.
- Informations- och energiöverföring till enskilda CAN-Bus-enheter.
- Längd
- 10 m
- Dimension
- Längd: 10 m
- Gränssnitt/anslutningar
- Kontakt (typ): RJ45RJ45
- Driftstemperatur
- 0 °C...55 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 5...95 %
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,37 kg
- Bruttovikt
- 0,42 kg
- Tullvarukod
- 85444290
- EAN
- 4028177659469
- ETIM 9
- EC000313
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivning
-
DK CMC III CAN-Bus förbindningskabel, L: 10 m, typ: RJ45