Denna artikel utgår: 1 jan. 2017
- Art. nr.:
- DK 7030580
- Utförande
- ISDN-enhet
- Produktbeskrivning
- För uppbyggnad av en redundant överföringsväg eller om nätverksinfrastruktur saknas, för vidarebefordring av larm. Meddelandet skickas som SMS. Spänningsförsörjningen sker via Processing Unit.
- Material
- Plast
- Färg
- Front: RAL 9005
Skåp: RAL 7035 - Leveransens omfattning
- Anslutningskabel (2 m) med RJ 12-kontakt
Inkl. fastsättningsmaterial - Observera:
- Det seriella gränssnittet RS 232 till Processing Unit/Processing Unit Compact kan endast förses med en redundant larmväg.
- Requirements communication port
- DSS1 (Euro-ISDN) måste finnas tillgänglig även vid anslutning till ISDN-anläggningen
- Punkt-till-merpunkt-konfiguration.
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivning
- DK CMC III ISDN enhet, BHD: 138x40x132 mm RJ12 anslutningskabel: 2 m
- Förklaringar
- Konformitetsförklaring
- Dokumentation
- Manual
- Quick guide