För anslutning av en CMC-TC-sensor
- Art. nr.:
- DK 7030100
- Utförande
- För anslutning av 5 åtkomstsensorer (i serie) resp. en röksensor, rörelsesensor, spänningsvakt 48 V DC eller läckagesensor.
- Produktbeskrivning
- CMC III CAN-Bus-sensor. Gör att valda sensorer i CMC-TC-systemet kan anslutas till CMC III. På så sätt kan gamla installationer uppgraderas med CMC III Processing Unit/Compact. Enheten har utöver de två CAN-Bus-anslutningarna även en anslutning för en CMC-TC-sensor. Enheten fungerar därigenom som gränssnitt mellan CMC-TC-sensor och aktuell CMC III Processing Unit, och anpassar sensorns överföring av data till CAN-Bus.
- Fördelar
- Snabb anslutning och automatisk identifiering med plug & play
- Energiförsörjningen sker via CAN-Bus-gränssnittet.
- Tekniska data
- 2 × CAN-Bus CMC III: RJ45 för CAN-Bus-kabel
- LED-display (baksida)
- Optisk (LED) och akustisk (larmsignal) statusindikering
- Tidsfunktion tack vare realtidsklocka med NTP
- Anslutning för LDAP(S)/Radius/Active Directory
- Inbyggt GbE-gränssnitt med webbserver för fristående drift utan fler komponenter
- Via nätverksgränssnittet på CMC III kan de aktuella mätvärdena hämtas med webbläsare, SNMP eller OPC-UA och inställningar göras
- Användningsområden
- Övervakning av skåp inom IT, industri och byggteknik.
- Funktion
- Inställningar kan göras med CMC III Processing Unit
- Statusvisning med integrerad LED
- Via nätverksgränssnittet på CMC III kan de aktuella mätvärdena hämtas med webbläsare, SNMP eller OPC-UA och inställningar göras
- Automatiskt larm per e-post, SMS eller SNMP-Trap om gränsvärdet överskrids
- Material
- Plast
Front: Slät
Material: Struktur - Färg
- Skåp: RAL 7035
Front: RAL 9005 - Leveransens omfattning
- Sensor
Montageplåt
Inkl. fastsättningsmaterial
Fastsättningstillbehör - Input connection
- RJ 45
- RJ12
- Gränssnitt Bus-system
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Gränssnitt
- RJ12
- Antal deltagare PU compact (max.)
- 4
- Antal deltagare PU (max.)
- 16
- Dimension
- Bredd: 110 mm
Höjd: 30 mm
Djup: 40 mm - Driftstemperatur
- 0 °C...55 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 5...95 %
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,12 kg
- Bruttovikt
- 0,18 kg
- Tullvarukod
- 85311095
- EAN
- 4028177659476
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivning
- DK CMC III CAN-Bus-sensor, för anslutning av CMC-TC sensors, BHD: 110x30x40 mm gränssnitt: RJ12, 2xRJ45 CAN-Bus
- Datablad
- Graphics