CMC III CAN-Bus DRC

Art. nr.: DK 7030550

För anslutning av RFID-controllern.

Art. nr.:
DK 7030550
Utförande
CAN-Bus DRC behövs för att ansluta RFID-systemet till CMC III. Den utgör förbindelsen mellan RFID-controllern och CAN-Bus på CMC III.
Produktbeskrivning
Med CMC III CAN-Bus DEC kan RFID-controllern kopplas till CMC III-systemet. Till varje CMC III CAN-Bus DRC kan en RFID-controller kopplas. Det behövs en extern spänningsförsörjning per CMC III CAN-Bus DRC.
Fördelar
Snabb anslutning och automatisk identifiering med plug & play
Grafisk illustration av 19" utrustningen i skåpen på webbgränssnittet på CMC III
Användningsområden
Hantering av 19"-utrustningen med DRC-systemet i skåp inom områdena IT, industri och byggnadsteknik
Funktion
Inställningar kan göras med CMC III Processing Unit
Statusvisning med integrerad LED
Via nätverksgränssnittet på CMC III kan de aktuella mätvärdena hämtas med webbläsare, SNMP eller OPC-UA och inställningar göras
Automatiskt larm per e-post, SMS eller SNMP-Trap om gränsvärdet överskrids
Material
Plast
Front: Slät
Material: Struktur
Färg
Skåp: RAL 7035
Front: RAL 9005
Leveransens omfattning
CMC III CAN-Bus DRC
Installations- och snabbinstruktion
Fastsättningsmaterial för ytor
Montageclips för fastsättning av profilskenor
Fastsättningstillbehör
Gränssnitt Bus-system
2 x RJ45 CAN-Bus
Gränssnitt
RJ45
Antal deltagare PU compact (max.)
2
Antal deltagare PU (max.)
4
Observera:
För varje Can-Bus DRC behövs ytterligare en nätdel 7030.060.
Dimension
Bredd: 138 mm
Höjd: 40 mm
Djup: 132 mm
Driftstemperatur
0 °C...55 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)
5...95 %
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,336 kg
Bruttovikt
0,604 kg
Tullvarukod
85176200
EAN
4028177695887
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeskrivning
DK CMC III CAN-Bus DRC, BHD: 138x40x132 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual
Quick guide