- Art. nr.:
- DK 7030501
- Produktbeskrivning
- ADO styrenhet för automatisk öppning av VX ITglasdörrar med inbyggda ventilationsspjäll. Utformat för ett rack med fram- och bakdörr. Passar CMC III-system via CAN-Bus.
- Tekniska data
- Maximalt antal PU: 16
- Maximalt antal PU Compact: 4
- 1. Märkspänning: 24 V (DC) 7030.060 för Door Control-modul och glasdörrar VX IT för ADO, redundant med 2:a märkspänning
- 2. Märkspänning: 24 V (DC) 7030.060 för Door Control-modul och glasdörrar VX IT för ADO
- 1 × ingång för temperaturgivare
- 3 × digitala ingångar: Larm/spjäll i framdörr/spjäll i bakdörr
- 1 × ingång för läsapparater: Sifferkodlås/transponderläsare för funktionstest av ventilationsspjäll på plats
- 2 × utgångar för glasdörrar VX IT för ADO med inbyggda ventilationsspjäll, magnetsystem med dämpare integrerat i dörren
- 2 × CAN-Bus CMC III: RJ45 för CAN-Bus-kabel
- Material
- Plast
- Färg
- Front: RAL 9005
Skåp: RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Bassystem
Temperaturgivare inkl. anslutningskabel (medföljer)
Inkl. fastsättningsmaterial för montage på ytor
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,4 kg
- Bruttovikt
- 0,66 kg
- Tullvarukod
- 90330090
- EAN
- 4028177951570
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Produktbeskrivning
-
CMC III dör styrmodul DCM