Genom manövrering av låsmekanismen låses dörren upp via systemet för automatisk dörröppning.
- Art. nr.:
- DK 7320794
- Produktbeskrivning
- Genom manövrering av låsmekanismen låses dörren upp via systemet för automatisk dörröppning. Förberett för inbyggnad av vanliga halvprofilcylindrar, 40 mm, samt SZ säkerhets- och tryckknappsinsatser. Längd: 302 mm
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Anslutningskabel (3 m)
- Längd på anslutningskabel
- 3 m
- vid DC
- 3 A
- Driftstemperatur
- 5 °C...40 °C
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,81 kg
- Bruttovikt
- 0,831 kg
- Tullvarukod
- 83024110
- EAN
- 4028177636019
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Produktbeskrivning
- DK Dörrkomforthandtag, med öppningsfunktion, 24 V, 3 A