Produkten utgår ur sortimentet: 31 dec. 2023
- Art. nr.:
- DK 7320793
- Produktbeskrivning
- Knapp för anslutning till öppningskontakten på Door Control Module för manuell dörröppning. Monteras på 25 mm raster på TS IT-ramprofilen.
- Leveransens omfattning
- 3 m anslutningsledning
Montagevinkel
Inkl. fastsättningsmaterial - Installation Ø
- 16,2 mm
- Märkspänning:
- 250 V AC
- Märkström (max.)
- 2 A
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,17 kg
- Bruttovikt
- 0,178 kg
- Tullvarukod
- 85311095
- EAN
- 4028177606180
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Produktbeskrivning
- DK Dörrtryckknapp, 250 V AC, 2 A, inbyggnad-Ø: 16.2 mm
- Certifikat
- EAC