- Art. nr.:
- VX 7030263
- Utförande
- Glasrutor: Härdat säkerhetsglas, tonat
Fjäderdämpare för spjällöppning
Magneter för fixering av spjällen
Spjällen är öppna i strömlöst tillstånd
Glasdörr: 2x säkerhetsglas, tonat
endelad, med ventilationsspjäll
Ram: Strängpressad aluminiumprofil
- Produktbeskrivning
- Med integrerade ventilationsspjäll för automatisk öppningsfunktion i händelse av larm eller strömavbrott. Glasdörren till Automatic Door Opening System ersätter standarddörren till VX IT.
- Fördelar
- Fjärrstyrning CMC III-system är möjlig
- Hög säkerhet tack vare tonat härdat säkerhetsglas
- Hög stabilitet genom kombination av ventilationsspjäll och dörram
- Ventilationsspjällen sticker endast ut 200 mm i utrymningsvägen
- Låssystemet behöver inte anpassas
- Manuell öppning av dörrarna inverkar inte på ventilationsspjällen
- Automatisk öppning av ventilationsspjällen vid strömavbrott
- Tekniska data
- Montage av ventilationsspjället utåt: 200 mm (i öppet läge)
- Montage av mekaniken inåt: 52,5 mm
- Dörranslag: höger (för endelade dörrar som kan växlas från höger till vänster)
- Anslutningskabel från dörranslaget: 2,5 m
- Funktion
- Styrning via CMC III Door Control Modul (DCM)
- Integrerade vertikala ventilationsspjäll som automatiskt öppnas mekaniskt i nödfall om kylsystemet slutar fungera eller en släckanordning aktiveras
- Beroende på rummets volym och temperaturen används luften i rummet för nödkylning eller också kan släckningsgasen strömma in direkt i IT-skåpen.
- Fram- och bakdörrarna i ADO-systemet ska alltid användas
- Material
- Ram: Strängpressad aluminiumprofil
Glasrutor: Härdat säkerhetsglas, tonat
- Leveransens omfattning
- Glasdörr med komforthandtag för halvprofilcylinder med säkerhetslås 3524 E.
- vid DC
- 0,78 A
- Dimension
- Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 20 vid stängda ventilationsspjäll
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 40 kg
- Bruttovikt
- 42 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177925878
- ETIM 9
- EC002510
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
-
VX IT aluminiumglasdörr ADO, B×H 800×2000, 2 st säkerhetsglas, utan folie