Dörrar för VX IT för Automatic Door Opening (ADO)

Artikelnummer: VX_IT 7030.273

Glasdörrar VX IT, med ventilationsspjäll för automatisk öppning vid larm

Artikelnummer:
VX_IT 7030.273
Utförande
Glasrutor: Härdat säkerhetsglas, tonat
Fjäderdämpare för spjällöppning
Magneter för fixering av spjällen
Spjällen är öppna i strömlöst tillstånd
med stålplåtsdörr
endelad, med ventilationsspjäll
Ram: Stålplåt
Produktbeskrivning
Med integrerade ventilationsspjäll för automatisk öppningsfunktion i händelse av larm eller strömavbrott. Glasdörren till Automatic Door Opening System ersätter standarddörren till VX IT.
Fördelar
Fjärrstyrning CMC III-system är möjlig
Hög säkerhet tack vare tonat härdat säkerhetsglas
Hög stabilitet genom kombination av ventilationsspjäll och dörram
Ventilationsspjällen sticker endast ut 200 mm i utrymningsvägen
Låssystemet behöver inte anpassas
Manuell öppning av dörrarna inverkar inte på ventilationsspjällen
Automatisk öppning av ventilationsspjällen vid strömavbrott
Tekniska data
Montage av ventilationsspjället utåt: 200 mm (i öppet läge)
Montage av mekaniken inåt: 52,5 mm
Dörranslag: höger (för endelade dörrar som kan växlas från höger till vänster)
Anslutningskabel från dörranslaget: 2,5 m
Funktion
Styrning via CMC III Door Control Modul (DCM)
Integrerade vertikala ventilationsspjäll som automatiskt öppnas mekaniskt i nödfall om kylsystemet slutar fungera eller en släckanordning aktiveras
Beroende på rummets volym och temperaturen används luften i rummet för nödkylning eller också kan släckningsgasen strömma in direkt i IT-skåpen.
Fram- och bakdörrarna i ADO-systemet ska alltid användas
Material
Ram: Stålplåt
Glasrutor: Härdat säkerhetsglas, tonat
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Dörr med komforthandtag för halvprofilcylinder med säkerhetslås 3524 E
vid DC
0,78 A
Dimension
Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 20 vid stängda ventilationsspjäll
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
42 kg
Bruttovikt
46 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177925915
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
VX IT stålplåtsdörr ADO, B×H 800×2000, RAL7035, 2 st säkerhetsglas, folie
Dokumentation
Manual