Spindelmotorsystem som gör att dörren kan öppnas i alla nödsituationer. Anslutning och styrning av dörrsatser sker med hjälp av tillhörande Door Control Module.
- Art. nr.:
- DK 7030261
- Produktbeskrivning
- För automatisk öppning av dörrarna i ett rack i nödsituationer vid tillämpningar med undertryck i racket. Anslutning och aktivering av dörrsatsutökningen måste ske i kombination med dörrsatsen med hjälp av Door Control Module.
- Användningsområden
- Tillämpningar med undertryck i rack, t.ex. LCP eller starka serverfläktmotorer
- Funktion
- Motorn skjuter upp dörren tills undertrycket släpper.
- Material
- Stålplåt
Aluminium
Plast - Leveransens omfattning
- 2 spindelmotorer
2 skjutramar
Manual
Inkl. fastsättningsmaterial
Spindelmotor
Inkl. fastsättningsmaterial - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Bruttovikt
- 3,78 kg
- Tullvarukod
- 85269200
- EAN
- 4028177698611
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Produktbeskrivning
- DK Dörrsats, för klimattillämpningar (LCP), 24 V DC
- Dokumentation
- Manual
- White Paper