Liquid Cooling Package LCP Inline CW/CWG

Art. nr.: SK 3314.540

Standardklimatisering för uppställning i en skåpsrad. Den varma luften sugs in på apparatens baksida, kyls ner och blåses ut framåt till kallgången.

Art. nr.:
SK 3314.540
Utförande
Radkylning
CW
Fördelar
Maximal energieffektivitet tack vare EC-fläktteknik och IT-orienterad reglering
Lågt tryckfall på luftsidan och därmed minimal effektförbrukning för fläkten
Control of the server air inlet temperature or (optionally) according to differential pressure
Redundant temperatursensor integrerad på luftsidan som standard
Optimal anpassningsförmåga genom dynamisk, kontinuerlig reglering av kallvattenflödet
Genom hög framledningstemperatur på vattnet ökar andelen av indirekt frikylning, vilket bidrar till lägre driftkostnader
Behovsanpassad kyleffekt med modulära fläktenheter (fläktbyte utan verktyg och möjligt under drift)
Fläktmoduler som n+1 konfigurerbar redundans
3-fasig anslutning för elektrisk redundans som standard
The UL variant includes a 1- or 2-phase fixed connection with additional cover as standard.
Skåpets separering från kylningen förhindrar att vatten tränger in i serverskåpet
En yta på max. 0,36 m² för alla kylfunktioner
Förbättrad värmeåtervinning genom hög vattenreturtemperaturer vid användning av glykolvarianter av LCP CW, till exempel i kombination med en värmepump
Optimal åtkomst för underhåll och service fram- och bakifrån
Funktion
Den varma luften sugs in från rummet eller varmgången, kyls ned och blåses sedan ut framåt i kallgången. För denna produkt krävs inget installationsgolv
Material
Skåp: Stålplåt
Framdörr: aluminium, eloxerad/lackerad
Färg
Skåp: RAL 7035
Frontdörr: Vertikal profil, silverfärgad, och horisontell profil, RAL 9005
Alternativ
Automatisk dörröppning i serverskåpen
Möjligt att ansluta ytterligare 16 st. CMC III-sensorer
Racks in height 2200 mm, special colour
Condensate management kit including baffle separator plus temperature and humidity sensor
Display
Övervakning
Övervakning av alla systemrelevanta parametrar som serverns till- och frånluftstemperatur, vatteningångs-/utgångstemperatur, vattenflöde, kyleffekt, fläktvarvtal och läckage
Direkt anslutning av aggregatet via SNMP via Ethernet (2 Ethernet-gränssnitt, därigenom enklare kaskadering av upp till 16 LCP:er)
null
Integration i RiZone OT Suite (utökade mät- och hanteringsfunktioner, värden kan överföras och visualiseras)
Observera:
null
null
Anmärkning om art. nr.
Optimal kondenshantering även vid låg vattenframledningstemperatur kan beställas på begäran.
Total kyleffekt/antal fläktmoduler
18 kW/2
27 kW/3
30 kW/4
Lufteffekt (friblåsande)
Vid 50 Hz: 5.000 m³/h
Antal fläktmoduler vid leverans
2
Dimension
Bredd: 300 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 1.200 mm
Passar för skåptyp
VX IT
TS IT
Inbyggnad i skåpserie
I samma plan
Märkspänning
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
346 V – 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Max. kyleffekt
30 kW
Anslutningstyp (elektrisk)
Anslutningskontakt
Inkopplingstid
100 %
Kylmedium
Vatten
EC-fläkt
Ja
Fläkten går att byta under drift
Ja
Temperaturreglering
Steglös fläktreglering
2-vägs styrventil
Vattenanslutningar
DN 40 (G 1½" AG)
Tillåtet driftstryck (p max.)
10 bar
Vattteningångstemperatur
15 °C
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 10B
Alternativ
Automatisk dörröppning i serverskåpen
Möjligt att ansluta ytterligare 16 st. CMC III-sensorer
Racks in height 2200 mm, special colour
Condensate management kit including baffle separator plus temperature and humidity sensor
Display
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
208 kg
Bruttovikt
218 kg
Tullvarukod
84186900
EAN
4028177977761
Produktbeskrivning
LCP Inline CW, 30 kW, flush, RAL 7035, BHD: 300 x 2000 x 1200 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Övrig information
Info sheet
Manual
Datablad
Visio Shapes
Software
MIB files
Mjukvara