- Art. nr.:
- SK 3314570
- Utförande
- Radkylning
CWG
- Fördelar
- Maximal energieffektivitet tack vare EC-fläktteknik och IT-orienterad reglering
- Lågt tryckfall på luftsidan och därmed minimal effektförbrukning för fläkten
- Reglering av serverns tilluftstemperatur eller, som tillval, efter differenstrycket
- Redundant temperatursensor integrerad på luftsidan som standard
- Optimal anpassningsförmåga genom dynamisk, kontinuerlig reglering av kallvattenflödet
- Genom hög framledningstemperatur på vattnet ökar andelen av indirekt frikylning, vilket bidrar till lägre driftkostnader
- Behovsanpassad kyleffekt med modulära fläktenheter (fläktbyte utan verktyg och möjligt under drift)
- Fläktmoduler som n+1 konfigurerbar redundans
- 3-fasig anslutning för elektrisk redundans som standard
- På UL-varianten finns det som standard en 1- eller 2-fas fast anslutning med tillhörande täckplåt.
- Skåpets separering från kylningen förhindrar att vatten tränger in i serverskåpet
- En yta på max. 0,36 m² för alla kylfunktioner
- Förbättrad värmeåtervinning genom hög vattenreturtemperaturer vid användning av glykolvarianter av LCP CW, till exempel i kombination med en värmepump
- Optimal åtkomst för underhåll och service fram- och bakifrån
- Funktion
- Den varma luften sugs in från rummet eller varmgången, kyls ned och blåses sedan ut framåt i kallgången. För denna produkt krävs inget installationsgolv
- Material
- Skåp: Stålplåt
Framdörr: aluminium, eloxerad/lackerad
- Färg
- Skåp: RAL 7035
Frontdörr: Vertikal profil, silverfärgad, och horisontell profil, RAL 9005
- Alternativ
- Automatisk dörröppning i serverskåpen
Möjligt att ansluta ytterligare 16 st. CMC III-sensorer
Rack med höjden 2200 mm, specialfärg
Kondensathanteringssats inklusive baffelplåtavledning samt temperatur- och fuktsensor
Display
- Övervakning
- Övervakning av alla systemrelevanta parametrar som serverns till- och frånluftstemperatur, vatteningångs-/utgångstemperatur, vattenflöde, kyleffekt, fläktvarvtal och läckage
- Direkt anslutning av aggregatet via SNMP via Ethernet (2 Ethernet-gränssnitt, därigenom enklare kaskadering av upp till 16 LCP:er)
- null
- Integration i RiZone OT Suite (utökade mät- och hanteringsfunktioner, värden kan överföras och visualiseras)
- Observera:
- Fr.o.m. serienummer 2025K000110475 (tillverkningsdatum: 16 september 2025) kan uteslutande display 3314.030 användas som tillbehör. Den tidigare display 3311.030 är från och med denna tidpunkt inte längre kompatibel.
- Som märkning har alla nytillverkade LCP en grön dekal på förpackningen.
- Total kyleffekt/antal fläktmoduler
- 38 kW/4
40 kW/5
44 kW/6
- Total kyleffekt
- 38 kW
40 kW
44 kW
- Lufteffekt (friblåsande)
- Vid 50 Hz: 6.800 m³/h
- Antal fläktmoduler vid leverans
- 4
- Dimension
- Bredd: 300 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 1.200 mm
- Passar för skåptyp
- VX IT
- TS IT
- Inbyggnad i skåpserie
- Framskjuten
- Märkspänning
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 346 V – 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Max. kyleffekt
- 35 kW
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Anslutningskontakt
- Inkopplingstid
- 100 %
- Kylmedium
- Vatten/glykol
- EC-fläkt
- Ja
- Fläkten går att byta under drift
- Ja
- Temperaturreglering
- Steglös fläktreglering
- 2-vägs styrventil
- Vattenanslutningar
- DN 40 (G 1½" AG)
- Tillåtet driftstryck (p max.)
- 10 bar
- Vattteningångstemperatur
- 15 °C
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 10B
- Optimized condensate management even at low water flow temperatures
- Ja
- Alternativ
- Automatisk dörröppning i serverskåpen
- Möjligt att ansluta ytterligare 16 st. CMC III-sensorer
- Rack med höjden 2200 mm, specialfärg
- Kondensathanteringssats inklusive baffelplåtavledning samt temperatur- och fuktsensor
- Display
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 235,5 kg
- Bruttovikt
- 245,5 kg
- Tullvarukod
- 84186900
- EAN
- 4028177977709
- Produktbeskrivning
-
SK LCP Inline CW/Glykol, 44 kW, RAL 7035, BHD: 300 x 2000 x 1200 mm