Liquid Cooling Package LCP Rack CW/CWG

Art. nr.: SK 3314250

Kylning med högpresterande värmeväxlare. LCP suger luften på sidan av serverskåpets baksida och blåser in den nedkylda luften igen på sidan i den främre delen av serverskåpet.

Art. nr.:
SK 3314250
Utförande
Rackkylning
CWG
Fördelar
Maximal energieffektivitet tack vare EC-fläktteknik och IT-orienterad reglering
Lågt tryckfall på luftsidan och därmed minimal effektförbrukning för fläkten
Reglering av serverns tilluftstemperatur eller, som tillval, efter differenstrycket
Redundant temperatursensor integrerad på luftsidan som standard
Optimal anpassningsförmåga genom dynamisk, kontinuerlig reglering av kallvattenflödet
Genom hög framledningstemperatur på vattnet ökar andelen av indirekt frikylning, vilket bidrar till lägre driftkostnader
Behovsanpassad kyleffekt med modulära fläktenheter (fläktbyte utan verktyg och möjligt under drift)
Fläktmoduler som n+1 konfigurerbar redundans
3-fasig anslutning för elektrisk redundans som standard
På UL-varianten finns det som standard en 1- eller 2-fas fast anslutning med tillhörande täckplåt.
Skåpets separering från kylningen förhindrar att vatten tränger in i serverskåpet
En yta på max. 0,36 m² för alla kylfunktioner
Förbättrad värmeåtervinning genom hög vattenreturtemperaturer vid användning av glykolvarianter av LCP CW, till exempel i kombination med en värmepump
Optimal åtkomst för underhåll och service fram- och bakifrån
Funktion
LCP suger ut luften på sidan av serverskåpens baksida, kyler den via högpresterande värmeväxlare och blåser in den nedkylda luften igen på sidan i den främre delen av serverskåpet.
Material
Skåp: Stålplåt
Framdörr: aluminium, eloxerad/lackerad
Färg
Skåp: RAL 7035
Frontdörr: Vertikal profil, silverfärgad, och horisontell profil, RAL 9005
Alternativ
Helintegrerat branddetekterings- och släckningssystem
Automatisk dörröppning i serverskåpen
Möjligt att ansluta ytterligare 16 st. CMC III-sensorer
Rack med höjden 2200 mm, specialfärg
Kondensathanteringssats inklusive baffelplåtavledning samt temperatur- och fuktsensor
Display
Övervakning
Övervakning av alla systemrelevanta parametrar som serverns till- och frånluftstemperatur, vatteningångs-/utgångstemperatur, vattenflöde, kyleffekt, fläktvarvtal och läckage
Direkt anslutning av aggregatet via SNMP via Ethernet (2 Ethernet-gränssnitt, därigenom enklare kaskadering av upp till 16 LCP:er)
null
Integration i RiZone OT Suite (utökade mät- och hanteringsfunktioner, värden kan överföras och visualiseras)
Observera:
Fr.o.m. serienummer 2025K000110475 (tillverkningsdatum: 16 september 2025) kan uteslutande display 3314.030 användas som tillbehör. Den tidigare display 3311.030 är från och med denna tidpunkt inte längre kompatibel.
Som märkning har alla nytillverkade LCP en grön dekal på förpackningen.
Total kyleffekt/antal fläktmoduler
38 kW/4
40 kW/5
44 kW/6
Lufteffekt (friblåsande)
Vid 50 Hz: 4.800 m³/h
Antal fläktmoduler vid leverans
4
Dimension
Bredd: 300 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 1.200 mm
Passar för skåptyp
VX IT
TS IT
Inbyggnad i skåpserie
I samma plan
Märkspänning
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
346 V – 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Max. kyleffekt
35 kW
Anslutningstyp (elektrisk)
Anslutningskontakt
Inkopplingstid
100 %
Kylmedium
Vatten/glykol
EC-fläkt
Ja
Fläkten går att byta under drift
Ja
Temperaturreglering
Steglös fläktreglering
2-vägs styrventil
Vattenanslutningar
DN 40 (G 1½" AG)
Tillåtet driftstryck (p max.)
10 bar
Vattteningångstemperatur
15 °C
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 10B
Optimized condensate management even at low water flow temperatures
Ja
Alternativ
Helintegrerat branddetekterings- och släckningssystem
Automatisk dörröppning i serverskåpen
Möjligt att ansluta ytterligare 16 st. CMC III-sensorer
Rack med höjden 2200 mm, specialfärg
Kondensathanteringssats inklusive baffelplåtavledning samt temperatur- och fuktsensor
Display
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
204 kg
Bruttovikt
254 kg
Tullvarukod
84186900
EAN
4028177977723
Produktbeskrivning
SK LCP Rack CWG, 35 kW, RAL 7035, BHD: 300 x 2000 x 1200 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Övrig information
Info sheet
Manual
Datablad
Visio Shapes
Software
MIB files
Mjukvara