- Art. nr.:
- SK 3311480
- Utförande
- LCP Inline DX/FC
- Fördelar
- Maximal energieffektivitet tack vare EC-fläktteknik och IT-orienterad reglering
- Lågt tryckfall på luftsidan och därmed minimal effektförbrukning för fläkten
- Temperaturövervakning och -reglering
- Redundant temperatursensor integrerad på luftsidan som standard
- Tack vare varvtalsreglerade kompressorer anpassas kyleffekten optimalt efter det verkliga behovet.
- Specifikt underhåll av LCP DX genom separering av kylning och serverskåp
- Om LCP DX/FC-varianter används i kombination med indirekt fri kylning kan man sänka driftkostnaderna
- Användningsområden
- Idealisk för IT-kylning i små och medelstora anläggningar
- Ett eller två rack kan kylas separat
- Funktion
- LCP för uppställning i en skåpsrad. Varm luft sugs in från gången på aggregatets baksida, kyls ner med högpresterande värmeväxlare, och den nedkylda luften pumpas sedan in igen i rummet eller kallgången.
- Varianterna LCP DX/FC har både en kylmedels- och en vatten-/glykolvärmeväxlare. I den externa kondensorn finns även integrerad frikyla.
- Värmeenergin som tas upp avges till omgivningen vid den externa kondensorn, utan uppvärmning av uppställningsplatsen.
- Material
- Stålplåt, lackerad
- Alternativ
- Befuktare
Avfuktning och eftervärmare
Kondensatpump
Lågtemperatur-/högtemperaturkondensor (-40 °C/+53 °C)
- Utförande
- Radkylning
- Övervakning
- Direkt anslutning av aggregatet via SNMP över Ethernet
- Kan integreras i RiZone
- Observera:
- Variant med UL-godkännande finns på begäran
- Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
- Effektiv kyleffekt L30 L22: 35 kW
- Total kyleffekt/antal fläktmoduler
- 35 kW/3
- Moduleringsområde
- 8 ‐ 35 kW
- Lufteffekt (friblåsande)
- Vid 50 Hz: 9.900 m³/h
- Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 1.200 mm
- Passar för skåptyp
- TS IT
- Inbyggnad i skåpserie
- I samma plan
- Märkspänning
- 380 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Märkström max.
- Vid 50 Hz: 31,6 A
- Max. kyleffekt
- 35 kW
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Anslutningsklämma
- Inkopplingstid
- 100 %
- Kylmedium
- Vatten/glykol
- EC-fläkt
- Ja
- SNMP-kort
- Ja
- Fläkten går att byta under drift
- Ja
- Temperaturreglering
- Steglös fläktreglering
- Kompressor med inverterreglering
- Försäkring
- Automatsäkring/smältsäkring: 40 A
- Driftstemperatur
- 15 °C...35 °C
- Ljudnivå
- Vid 50 Hz: 68 dB(A)
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 20
- Alternativ
- Befuktare
- Avfuktning och eftervärmare
- Kondensatpump
- Lågtemperatur-/högtemperaturkondensor (-40 °C/+53 °C)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 364 kg
- Bruttovikt
- 379 kg
- Tullvarukod
- 84158200
- EAN
- 4028177691384
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivning
-
Hybrid split (cooland/water) for row cooling, Mounted on the side of the rack, flush, Cooling of several racks,, Support of IT-compatible, #front-to-back# air routing,, Also required: