- Art. nr.:
- SK 3313390
- Utförande
- DX
- Fördelar
- Maximal energieffektivitet tack vare EC-fläktteknik och IT-orienterad reglering
- Lågt tryckfall på luftsidan och därmed minimal effektförbrukning för fläkten
- Temperaturövervakning och -reglering
- Redundant temperatursensor integrerad på luftsidan som standard
- Tack vare varvtalsreglerade kompressorer anpassas kyleffekten optimalt efter det verkliga behovet.
- Specifikt underhåll av LCP DX genom separering av kylning och serverskåp
- Användningsområden
- Idealisk för IT-kylning i små och medelstora anläggningar
- Ett eller två rack kan kylas separat
- Funktion
- LCP för uppställning i en skåpsrad. Varm luft sugs in från gången på aggregatets baksida, kyls ner med högpresterande värmeväxlare, och den nedkylda luften pumpas sedan in igen i rummet eller kallgången.
- Värmeenergin som tas upp avges till omgivningen vid den externa kondensorn, utan uppvärmning av uppställningsplatsen.
- Material
- Stålplåt, lackerad
- Färg
- RAL 7035
- Alternativ
- Befuktare
Avfuktning och eftervärmare
Kondensatpump
Lågtemperatur-/högtemperaturkondensor (-40 °C/+53 °C)
- Utförande
- Radkylning
- Övervakning
- Direkt anslutning av aggregatet via SNMP över Ethernet
- Kan integreras i RiZone
- Observera:
- Variant med UL-godkännande finns på begäran
- Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
- Effektiv kyleffekt L22 L35: 20 kW
- Total kyleffekt/antal fläktmoduler
- 20 kW/4
- Moduleringsområde
- 5 ‐ 20 kW
- Lufteffekt (friblåsande)
- Vid 50 Hz: 4.800 m³/h
- Dimension
- Bredd: 300 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 1.200 mm
- Passar för skåptyp
- VX IT
- Inbyggnad i skåpserie
- I samma plan
- Märkspänning
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Märkström max.
- Vid 50 Hz: 12,4 A
- Max. kyleffekt
- 20 kW
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Anslutningsklämma
- Inkopplingstid
- 100 %
- Kylmedium
- Kylmedel
- EC-fläkt
- Ja
- SNMP-kort
- Ja
- Fläkten går att byta under drift
- Ja
- Temperaturreglering
- Steglös fläktreglering
- Kompressor med inverterreglering
- Försäkring
- Automatsäkring/smältsäkring: 32 A
- Driftstemperatur
- -20 °C...50 °C
- Ljudnivå
- Vid 50 Hz: 68 dB(A)
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 20
- Alternativ
- Befuktare
- Avfuktning och eftervärmare
- Kondensatpump
- Lågtemperatur-/högtemperaturkondensor (-40 °C/+53 °C)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 255 kg
- Bruttovikt
- 266 kg
- Tullvarukod
- 84186900
- EAN
- 4028177953826
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivning
-
LCP Inline DX, 20 kW, flush, RAL 7035, WHD: 300 x 2000 x 1200 mm, 380 – 480 V/3~/50 – 60 Hz