Liquid Cooling Package LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC

Art. nr.: SK 3313.480

Idealisk för kylning i små och medelstora IT-applikationer.

Art. nr.:
SK 3313.480
Utförande
DX/FC
Fördelar
Maximal energieffektivitet tack vare EC-fläktteknik och IT-orienterad reglering
Lågt tryckfall på luftsidan och därmed minimal effektförbrukning för fläkten
Temperaturövervakning och -reglering
Redundant temperatursensor integrerad på luftsidan som standard
Tack vare varvtalsreglerade kompressorer anpassas kyleffekten optimalt efter det verkliga behovet.
Specifikt underhåll av LCP DX genom separering av kylning och serverskåp
Om LCP DX/FC-varianter används i kombination med indirekt fri kylning kan man sänka driftkostnaderna
Användningsområden
Idealisk för IT-kylning i små och medelstora anläggningar
Ett eller två rack kan kylas separat
Funktion
LCP för uppställning i en skåpsrad. Varm luft sugs in från gången på aggregatets baksida, kyls ner med högpresterande värmeväxlare, och den nedkylda luften pumpas sedan in igen i rummet eller kallgången.
Varianterna LCP DX/FC har både en kylmedels- och en vatten-/glykolvärmeväxlare. I den externa kondensorn finns även integrerad frikyla.
Värmeenergin som tas upp avges till omgivningen vid den externa kondensorn, utan uppvärmning av uppställningsplatsen.
Material
Stålplåt, lackerad
Färg
RAL 7035
Alternativ
Befuktare
Avfuktning och eftervärmare
Kondensatpump
Lågtemperatur-/högtemperaturkondensor (-40 °C/+53 °C)
Utförande
Radkylning
Övervakning
Direkt anslutning av aggregatet via SNMP över Ethernet
Kan integreras i RiZone
Total kyleffekt/antal fläktmoduler
35 kW/3
Moduleringsområde
8 ‐ 35 kW
Lufteffekt (friblåsande)
Vid 50 Hz: 9.900 m³/h
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 1.200 mm
Passar för skåptyp
VX IT
Inbyggnad i skåpserie
I samma plan
Märkspänning
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Märkström max.
Vid 50 Hz: 31,6 A
Max. kyleffekt
35 kW
Anslutningstyp (elektrisk)
Anslutningsklämma
Inkopplingstid
100 %
Kylmedium
Kylmedel
EC-fläkt
Ja
SNMP-kort
Ja
Fläkten går att byta under drift
Ja
Temperaturreglering
Steglös fläktreglering
Kompressor med inverterreglering
Försäkring
Automatsäkring/smältsäkring: 50 A
Driftstemperatur
5 °C...35 °C
Ljudnivå
Vid 50 Hz: 69 dB(A)
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 20
Alternativ
Befuktare
Avfuktning och eftervärmare
Kondensatpump
Lågtemperatur-/högtemperaturkondensor (-40 °C/+53 °C)
Förpackningsenhet
1 st.
Tullvarukod
84186900
EAN
4028177953994
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeskrivning
LCP Inline DX / FC, 35 kW, flush, RAL 7035, WHD: 600 x 2000 x 1200 mm, 380 – 480 V/3~/50 – 60 Hz
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Graphics