Liquid Cooling Unit LCU DX, redundant

Art. nr.: SK 3311493

Köldmediebaserad skåpkylning i redundant utförande för VX IT eller Micro Data Center, utan uppvärmning av uppställningsplatsen. En idealisk kyllösning för mindre IT-system, med två effektklasser på 3 kW och 6,5 kW.

Art. nr.:
SK 3311493
Utförande
LCU DX 6,5 kW redundant
Fördelar
Platssparande lösning tack vare att den redundanta inomhusenheten byggs in i VX IT-serverskåpet eller i Micro Data Center
Maximal energieffektivitet tack vare EC-fläktteknik och IT-orienterad reglering
Reglering av serverns tilluftstemperatur
Genom den inverterreglerade kompressorn anpassas kyleffekten till den aktuella förlusteffekten i skåpet
Värmeenergin som tas upp avges direkt till omgivningen vid utomhusenheten (regleras med inverter) utan uppvärmning av uppställningsplatsen
Användningsområden
Kylaggregat VX IT-serverskåp och för Micro Data Center
Funktion
De redundanta varianterna har två kylkretsar och styrningar vardera i inomhusenheten, samt två utomhusenheter som regleras med inverter. Omkopplingen för störningar och driftstimmar gör det möjligt att regelbundet växla mellan utomhusenheterna och koppla om i händelse av en störning resp. ett avbrott.
Aggregatet fungerar med ”front to back”-luftstyrning, som är vanligast vid IT, och reglerar servertilluften till önskad temperatur
Material
Stålplåt, lackerad
Färg
Inomhusenhet: RAL 7035
Utomhusenhet: vit
Leveransens omfattning
Inomhusenhet (förångare)
2 utomhusenheter (regleras med inverter)
19”-fästplåt (482,6 mm) med indikerings- och manöverelement
Kondensatslang
Inbyggnadsmöjligheter i VX
19"-profilskenor standard eller dynamic ska förskjutas med 50 mm från mitten i breddled
Det främre avståndet från 19"-profilskenorna till VX-ramens ytterkant måste vara minst 100 mm
För fastsättning av inomhusenheten krävs två systemchassin för det inre montageplanet
För att separera det kalla och varma området inuti skåpet behövs baffelplåtar
För ledningsdragning nedåt behövs en sockel
Observera:
Under den minsta kyleffekten kan variationer i tilluftstemperaturen förekomma
Elektrisk anslutning görs till utomhusenheten. Inomhusenheten försörjs från utomhusenheten
För varje utomhusenhet krävs en separat spänningsförsörjning
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
Inomhusenhet IP 20
Utomhusenhet IP X4
Moduleringsområde
3 ‐ 6,5 kW
Max. kyleffekt
6,5 kW
Anslutningstyp (elektrisk)
Anslutningsklämma
Inkopplingstid
100 %
Driftstemperatur
Den angivna driftstemperaturen gäller utomhusenheten
Instalation options in TS IT
19"-plan måste utformas som profilskenor och förskjutas på bredden med 50 mm från mitten
Det främre avståndet från 19"-profilskenorna till TS-ramens ytterkant måste vara minst 100 mm
Inte lämplig för kombination med 19"-montageram
För fastsättning av inomhusenheten krävs två systemchassin för det inre montageplanet
För att separera det kalla och varma området inne i ett skåp krävs en luftstyrplåt för TS IT
För ledningsdragning nedåt behövs en sockel
Köldmedium/kylmedium
Köldmedium: R410A
Passar för
Skåptyp: VX IT
Bredd: = 800 mm
Höjd: ≥ 1.800 mm
Djup: ≥ 1.000 mm
Mått inomhusenhet
Bredd: 105 mm
Höjd: 1.550 mm
Djup: 820 mm
Mått utomhusenhet
Bredd: 845 mm
Höjd: 700 mm
Djup: 320 mm
Märkspänning
230 V, 1~, 50 Hz
Försäkring
20 A
Märkström
15,9 A
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
161 kg
Bruttovikt
171 kg
Tullvarukod
84158200
EAN
4028177709362
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivning
SK LCU DX delat kylaggregat 6,5 kW, köldmedelsbaserad kylning av IT rack och Micro Data Center, 2 st utvändig enhet med inverterreglerad kompressor, 1 st invändig enhet, redundant utförande
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Further instructions
Manual