För montage på dörramen på serverrack (fram- eller bakdörr) och för stöd till den horisontella luftstyrningen av IT-utrustningen.
- Art. nr.:
- SK 3165830
- Produktbeskrivning
- För komplettering av befintliga TS IT installationer. Särskilt anpassat för inbyggnad i odelade perforerade ståldörrar. I och med att server- och nätverksskåp blir allt mer kompakta krävs det en aktiv, direkt skåpventilation. Fläktchassit, som monteras på dörramen till fram- eller bakdörren, förstärker det horisontella luftflödet i serverskåpet och ger därmed en snabbare ventilation av överskottsvärmen från de aktiva komponenterna.
- Fördelar
- Genom komplettering med två fläktsatser ökar lufteffekten till 1200 m³/tim.
- Luftriktningen kan lätt ändras genom att fläkten vänds.
- Med fler chassin byggs lätt kaskadkopplade lösningar.
- Enkelt montage på dörramen.
- Anslutningsklar
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- 2 fläktar
Anslutningskabel (2,5 m)
Inkl. fastsättningsmaterial - Märkspänning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Märkeffekt Pel
- Vid 50 Hz: 70 W
Vid 60 Hz: 70 W - Märkström max.
- Vid 50 Hz: 0,38 A
Vid 60 Hz: 0,36 A - Dimension
- Bredd: 693 mm
Höjd: 606 mm
Djup: 64,5 mm - Observera:
- Enbart för montage på dörramen!
- Ljudnivå
- 55 dB(A)
- Passar för
- Skåptyp: Serverskåp TS 8
DK-TS
Bredd: 800 mm - Driftstemperatur
- 20 °C...55 °C
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 11,523 kg
- Bruttovikt
- 12,129 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177309371
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivning
- SK Dörrmonterad fläkt, BHD: 693x606x64,5 mm 230 V, 1~, 50/60 Hz, för B: 800 mm för DK-TS applikationer
- Dokumentation
- Manual