Frånluftshuv för VX, VX IT

Art. nr.: DK 7826750

För anslutning av stängda rack till ett fläktsystem. Den anpassade anslutningen lämpar sig för vanliga rördiametrar på 150 och 200 mm och säkerställer en effektiv kylning genom riktad luftcirkulation i racket.

Art. nr.:
DK 7826750
Produktbeskrivning
Det perfekta komplementet för att bygga in slutna rack i ett befintligt centralt klimatiseringssystem. Den anpassade anslutningen lämpar sig för vanliga rördiametrar och säkerställer en effektiv kylning genom riktad luftcirkulation i racket.
Material
PET-G
Färg
Transparent
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Ø Hose connection
150 mm
200 mm
Observera:
Nödvändig håltagning i takplåten (B x D): 380 x 230 mm
Dimension
Bredd: 450 mm
Höjd: 144 mm
Djup: 300 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,959 kg
Bruttovikt
0,96 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177572300
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Produktbeskrivning
DK vent cover, for hot air extraction to a ventilation system, WHD: 450 x 144 x 300 mm, cut-outs W x D max. 380 x 230 mm, PET-G, transparent
Dokumentation
Info sheet