Takfläkt för kontorsmiljöer med mycket låg ljudnivå på 39 dB(A) och högt luftflöde (friblåsande 1245–1345 m³/h).
- Art. nr.:
- SK 3166115
- Fördelar
- Enkel anslutningsteknik med C13 jordad anslutningskabel
- Energisnål varvtalsreglering med förinställd kurva
- Mycket tyst och lämpar sig därmed för kontorsmiljöer
- Internationella godkännanden och variabel spänning för användning i hela världen
- Användningsområden
- för kontorsmiljö
- Funktion
- Tack vare den varvtalsreglerade fläkten anpassas effekten optimalt efter det verkliga behovet
- Material
- Stålplåt, lackerad
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- 1 fläktenhet
Varvtalsregulator
Anslutningsklar
Inkl. fastsättningsmaterial
Installations- och snabbinstruktion
Utan takplåt - Märkspänning
- 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Anmärkning om art. nr.
- Den angivna lufteffekten reduceras till 800 m³/h vid 40 Pa mottryck vid användning av två ventilerade sockelplåtar
- Märkström max.
- Vid 50 Hz: 0,5 A
Vid 60 Hz: 0,5 A - Utförande
- förmonterat
- Dimension
- Bredd: 470 mm
Höjd: 200 mm
Djup: 470 mm - Montagehålbild
- Bredd:410 mm
Djup:410 mm - Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 20
- Temperaturreglering
- Varvtalsreglerad fläkt
- Driftstemperatur
- 5 °C...55 °C
- Märkeffekt Pel
- Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 24 W
Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 24 W - Lufteffekt (friblåsande)
- 1 245 m³/h
- Lufteffekt (i driftpunkten)
- 800 m³/h
- Ljudtrycksnivå (i driftpunkten)
- 39 dB(A)
- Försäkring
- Automatsäkring/smältsäkring: 10 A
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 11,267 kg
- Bruttovikt
- 11,86 kg
- Tullvarukod
- 84145915
- EAN
- 4028177966260
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivning
- SK Roof-mounted fan 100-130 V, 50-60 Hz, speed-controlled, 800 m³/h, for VX IT, for office environments (very quiet), WxHxD: 470x200x470 mm, RAL 9005
- Dokumentation
- Manual