Fläkttillbehörssats med integrerad varvtalsregulator för eftermontage i fläktmodulerna 5503.010, 5503.020 och 5503.025.
- Art. nr.:
- SK 7990000
- Utförande
- Utan takplåt
- Produktbeskrivning
- Fläkttillbehörssats med integrerad varvtalsregulator för installation i fläktmodulerna 5503.xxx.
- Fördelar
- Anslutningsklar komplett lösning
- Energisnål varvtalsreglering med förinställd kurva
- Internationella godkännanden och variabel spänning för användning i hela världen
- Material
- Plast
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Fläktar
Skyddsgaller
Inkl. fastsättningsmaterial
Installations- och snabbinstruktion - Lufteffekt (i driftpunkten)
- 150 m³/h
- Märkspänning
- 24 V (DC)
- Märkström max.
- Vid 50 Hz: 0,32 A
Vid 60 Hz: 0,32 A - Dimension
- Bredd: 119 mm
Höjd: 25 mm
Djup: 119 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 20
- Varvtal
- 100 %
- Observera:
- Den angivna lufteffekten reduceras till 150 m³/h vid 25 Pa mottryck
- Ljudtrycksnivå (i driftpunkten)
- 44 dB(A)
- Driftstemperatur
- 5 °C...55 °C
- Märkeffekt
- 7,7 W
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,3 kg
- Bruttovikt
- 0,308 kg
- Tullvarukod
- 84145915
- EAN
- 4028177966345
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivning
- SK Fläktutbyggnadssats, varvtalsreglerad, 192 m³/h friblåsande, för fläktmoduler, BHD:119 x 25 x 119 mm, RAL 9005
- Förklaringar
- Konformitetsförklaring
- Dokumentation
- Additional instructions