Pålitlig och energieffektiv rumskylning för datorhallar med mycket hög precision och avbrottssäkerhet. Rumskylanläggningarna CyberAir 3PRO CW, CyberAir 3PRO DX och CyberAir Mini CW från Stulz produktprogram.
- Art. nr.:
- SK 3300599
- Fördelar
- Mycket hög besparingspotential tack vare indirekt, dynamisk fri kylning eller direkt fri kylning
- Låga ljudemissioner tack vare optimerad konstruktion och EC-fläktar
- Enorm energibesparing tack vare EC-teknik samt största möjliga värmeväxlar- och filterytor
- Maximal kyleffekt och minimalt utrymmesbehov
- Högeffektiv lufttillförsel (Airflow Efficiency Ratio)
- Kan fås med integrerad och extern fläktenhet (DX)
- 5 kylsystem, 6 storlekar, olika lufttillförselsystem, olika värmeväxlare (DX)
- Kallvatten-klimatanläggning med integrerad och extern fläktenhet tillgänglig (CW)
- 2 kylsystem (CW, CW2), 11 storlekar, olika lufttillförselsystem, olika värmeväxlare (CW)
- Utförande
- ”CyberAir Mini” är en energieffektiv och bulleroptimerad produktserie för små till medelstora värmelaster. De moderna och underhållsvänliga aggregaten är mycket utrymmessnåla och får tack vare sina kompakta yttermått enkelt plats i befintliga rum. Total kyleffekt (kW): 9–35
- ”CyberAir 3PRO CW” reglerar klimatet i datorhallen med högsta möjliga precision, avbrottssäkerhet och energieffektivitet. Tack vare den ledande tekniken från STULZ uppnås en mycket hög besparingspotential i kombination med maximal driftsäkerhet. Den flexibla kallvatten-klimatanläggningen CyberAir 3PRO CW kan skräddarsys för alla datorhallar. Precisionsklimatskåpets olika versioner finns i 11 storlekar med varierande lufttillförsel. Kallvatten-klimatanläggningens totala effekt (kW): 22–260
- ”CyberAir 3PRO DX” är en konsekvent vidareutveckling av den mycket framgångsrika serien CyberAir-3e. Rumsklimatanläggningen baseras på mer än tre decenniers projekterfarenhet världen över. För att uppnå maximal kyleffekt på minimal uppställningsyta och därmed skapa mycket stor besparingspotential för dig har klimataggregaten med cirkulationsluft större anpassningsförmåga än alla andra precisionsklimataggregat på marknaden. Köldmedium: R410A (GWP: 2.088); R407C (GWP: 1.774); R134a (GWP: 1.430). Total kyleffekt (kW): 22–150
- Observera:
- Rumskylanläggningarna CW eller DX utformas och erbjuds projektspecifikt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Tullvarukod
- 84186900
- EAN
- 4028177963948
- ETIM 9
- EC002515
- Produktbeskrivning
- Stulz CyberAir Mini: Total kyleffekt (kW): 9–35; Stulz CyberAir 3PRO CW: Kallvatten-klimatanläggningens totala effekt (kW): 22–260; Stulz CyberAir 3PRO DX: Total kyleffekt (kW): 22–150