Chiller för IT-kylning

Art. nr.: SK 3232711

Speciellt avsedd för kylning av IT-applikationer som t.ex. LCP eller luft/vatten värmeväxlare. Säkerhetsrelevanta egenskaper som t.ex. redundanta varvtalsreglerade pumpar, två kompressorer eller bufferttankar.

Art. nr.:
SK 3232711
Fördelar
Indirekt frikyla - intern och extern
Högeffektspumpar i kylvattenkrets
Pump med inverterreglering
Två högeffektskompressorer
Upp till 8 chillers kan förbindas i en kaskadkoppling
Tekniska data
Kompakt konstruktion med manövrering från framsidan och luftinsug från båda sidogavlar, luftutblås upptill
Tryckslutet system
Integrerad bypass
Användningsområden
Speciellt avsedd för kylning av IT-applikationer som t.ex. LCP eller CRAC
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Anslutningsklar chiller
Dokumentation på flera språk
Inkl. funktionsschema och kopplingsscheman
Alternativ
Frikyla kan integreras från 15 kW. Läs instruktionerna
Bufferttank för separat uppställning
Nödkylning med stadsvatteninflöde
Märkspänning
400 V, 3~, 50 Hz
Märkström max.
Vid 50 Hz: 25 A
Tank
Material: Ståltank, med 10 mm kondensisolering
Volym: 48 l
Cooling output (footnote)
Kyleffekt vid en glykolhalt på 35 %
Cooling output TW15 TU35/50 Hz
24 kW
Pump pressure
2,5 bar
Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
60 l/min
Vattenanslutningar
G 1½" IG
Driftsvikt
463 kg
Antal köldmediekretsar
1
Övervakning
Övervakning av alla systemrelevanta parametrar, t.ex. vatteninlopp, köldmedels- och pumpparametrar och larm samt över alternativa kyleffekter och energieffektivitet
Aggregatet kan anslutas direkt via SNMP/Modbus över Ethernet
Kan integreras i RiZone
Observera:
Tekniska avvikelser beträffande kyleffekt, mått eller vikt kan förekomma vid aggregattyper med frikylning
Effektuppgifterna varierar mellan olika versioner och framgår av IT Chiller-konfiguratorn. Med förbehåll för tekniska ändringar
En pump och tank kan väljas som tillvalsutrustning för IT Chiller. För dessa utrustningsvarianter gäller deras tekniska uppgifter
Lufteffekt (friblåsande)
Vid 50 Hz: 10.880 m³/h
Dimension
Bredd: 810 mm
Höjd: 1.542 mm
Djup: 1.800 mm
Driftstemperatur kylmedium
5 °C: 15 °C
Driftstemperatur
-20 °C...43 °C
Tillåtet driftstryck (p max.)
28 bar
Märkeffekt Pel
Vid 50 Hz: 9,7 kW
Förpackningsenhet
1 st.
Tullvarukod
84186900
EAN
4028177682221
ECLASS 8.0
27180713
Produktbeskrivning
SK Chillers for IT cooling, 24 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, WHD: 810x1542x1800 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Safety instructions
Datablad
Teknisk systemhandbok