För montage av takmonterat kylaggregat. Hålet i takplåten är placerat så att ett takmonterat kylaggregatet hamnar centrerat på skåpet.
- Art. nr.:
- SK 3312805
- Produktbeskrivning
- För montage av takmonterat kylaggregat Hålet i takplåten är placerat så att ett takmonterat kylaggregatet hamnar centrerat på skåpet.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 7035
- Montagekrav
- Vid montage ska fastsättningsmaterialet till den stängda takplåten användas
- Den elektriska kondensatförångaren SK 3355.720 kan på grund av kollision med 19-tumsplanet inte användas. Kondensatavloppet måste ske via den medföljande slangen.
- Passar till art. nr.
- 3312.800
- 3185.730
- Passar för
- Skåptyp: VX IT
VX
Bredd: = 800 mm
Djup: = 800 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 4 kg
- Bruttovikt
- 5,6 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177958401
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivning
- SK IT-takplåt för VX IT, med monteringsutskärning för kylaggregat 3312.800/3412.800, BH: 800x800 mm, RAL 7035