Stålplåtsdörr för väggmonterade kylaggregat Blue e+ IT

Art. nr.: SK 3312815

För montage av ett väggmonterat kylaggregat. Hålet i dörren är placerat så att ett väggmonterat kylaggregat sitter i mitten av dörren.

Art. nr.:
SK 3312815
Produktbeskrivning
För montage av ett väggmonterat kylaggregat. Hålet i dörren är placerat så att ett väggmonterat kylaggregat sitter i mitten av dörren.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Lackerad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Stålplåtsdörr bak
Komforthandtag för halvprofilcylindrar med säkerhetslås 3524 E.
Inkl. fastsättningsmaterial ( med låsstycken, utan gångjärn)
Passar till art. nr.
3312.810 / 3412.810
3186.x3x / 3486.x3x
3187.x3x / 3487.x3x
3188.x4x / 3488.x4x
3189.x4x / 3489.x4x
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 2.000 mm
Passar för
Skåptyp: VX IT
VX
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
13 kg
Bruttovikt
15 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177958388
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivning
SK IT stålplåtsdörr, för VX IT, med monteringsutskärning för kylaggregat 3312.810/3412.810, BH 600 x 2000 mm, RAL 7035
Datablad
Teknisk systemhandbok