Stålplåtsdörr för väggmonterade kylaggregat Blue e+ IT

Art. nr.: SK 3312.816

För montage av ett väggmonterat kylaggregat. Hålet i dörren är placerat så att ett väggmonterat kylaggregat sitter i mitten av dörren.

Art. nr.:
SK 3312.816
Produktbeskrivning
För montage av ett väggmonterat kylaggregat. Hålet i dörren är placerat så att ett väggmonterat kylaggregat sitter i mitten av dörren.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Lackerad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Stålplåtsdörr bak
Komforthandtag för halvprofilcylindrar med säkerhetslås 3524 E.
Inkl. fastsättningsmaterial ( med låsstycken, utan gångjärn)
Passar till art. nr.
3312.810
3186.x3x
3187.x3x
3188.x4x
3189.x4x
Dimension
Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Passar för
Skåptyp: VX IT
VX
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
19 kg
Bruttovikt
21 kg
EAN
4028177958418
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivning
SK IT stålplåtsdörr, för VX IT, med monteringsutskärning för kylaggregat 3312810, BH 800 x 2000 mm, RAL 7035
Datablad
Teknisk systemhandbok