För mekanisk förbindning av ett LCP CW Inline Protruding och ett TS IT rack.
- Art. nr.:
- SK 3311089
- Produktbeskrivning
- För mekanisk förbindning av ett LCP CW Inline Protruding och ett TS IT rack
- Material
- Stålplåt, förzinkad
- Leveransens omfattning
- 4 ihopbyggnadsförbindningar, fram
4 ihopbyggnadsförbindningar, bak
Skruvar: 4 x M6 x 40 mm, 12 x M5 x 12 mm - Inbyggnad i skåpserie
- Framskjuten
- Passar för
- Skåptyp: VX
VX IT
TS IT
TS - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,55 kg
- Bruttovikt
- 0,58 kg
- Tullvarukod
- 84159000
- EAN
- 4028177961326
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivning
- SK Ihopbyggnadssats LCP CW VX 3313.xxx Inline Protruding för ett TS IT rack. Stålplåt, förzinkad