På displayen visas alla relevanta driftparametrar direkt på LCP, vilket ger möjlighet att övervaka viktiga funktioner i LCP direkt och göra inställningar.
- Art. nr.:
- SK 3311030
- Produktbeskrivning
- Displayen gör det möjligt att direktövervaka viktiga LCP-funktioner och göra olika inställningar.
- Leveransens omfattning
- Pekskärmdisplay, färg
Anslutningskabel
Inkl. fastsättningsmaterial - Passar till art. nr.
- SK 3311.130/230/260/530/540/560/148/238/268/548/538/568
- SK 3312.130/230/250/260/530/540/550/560/570
- SK 3313.130/230/250/260/530/540/550/560/570/238/268/548/538/568
- SK 3314.130/230/250/260/530/540/542/550/560/570
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,3 kg
- Bruttovikt
- 0,373 kg
- Tullvarukod
- 85312040
- EAN
- 4028177663718
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivning
- SK pekskärm, färg, för LCP Rack/Inline CW 3311./3312./3313./3314.xxx