- Art. nr.:
- SK 3312083
- Produktbeskrivning
- Kan placeras på baksidan av en framdragen LCP Inline CW, för att tillsluta luckan som finns mot det bakre området.
- Material
- Stålplåt, lackerad
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Adapter
Med takplåt
Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Bredd: 300 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 200 mm
- Passar för
- Skåptyp: VX IT
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 19 kg
- Bruttovikt
- 22 kg
- Tullvarukod
- 84159000
- EAN
- 4028177961265
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivning
-
SK rear adaptor for depth compensation, ICP Inline CW, based on VX IT, WHD: 300 x 2000 x 200 mm, sheet steel, spray finished, RAL 7035