Flexibel och avkortningsbar anslutningsslang inkl. dubbelsidig kopplingsmutter för anslutning av LCP/LCU till ett fast rörsystem.
- Art. nr.:
- SK 3301351
- Produktbeskrivning
- 1 m lång, tryckfast och kortningsbar anslutningsslang inkl. dubbelsidig skruvkoppling med 1" IG/plattätande med tätning för anslutning av LCP´n till ett fast rörsystem.
- Längd
- 1 m
- Vattenanslutningar
- 1" invändig gänga
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 2,5 kg
- Bruttovikt
- 3,04 kg
- Tullvarukod
- 84159000
- EAN
- 4028177517608
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivning
- SK Anslutningsslang, för LCP Hybrid, flexibel, tryckfast, kortningsbar, L: 1 m, 1"IG