Flexibel och avkortningsbar anslutningsslang inkl. dubbelsidig kopplingsmutter för anslutning av LCP/LCU till ett fast rörsystem.
- Art. nr.:
- SK 3313614
- Utförande
- Rackkylning
CW - Produktbeskrivning
- Med vattenanslutningssatsen kan LCU´ns enkla kylvattenkoppling anslutas till kundens fasta rörsystem. Slangarna har på en sida en 90°-böj och på den andra sidan en klämskål som gör det möjligt att korta slangarna.
- Material
- NBR (inne) med stålspiral och vävnadsinlägg
- Längd
- 2,5 m
- Vattenanslutningar
- G ¾" IG
- Driftstemperatur
- -30 °C...70 °C
- Tillåtet driftstryck (p max.)
- 10 bar
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 5,08 kg
- Bruttovikt
- 5,485 kg
- Tullvarukod
- 39173200
- EAN
- 4028177983861
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivning
- SK anslutningsslang, för LCU CW 3313.610, Längd 2500 mm