Kondensorenhet för LCP DX

Art. nr.: SK 3311363

Kondensorenheterna är nödvändiga för drift av kylmedelsbaserade LCP. Beroende på utförande har enheterna en extern kondensor och fläkt eller extra frikyla. Varianten med frikyla är nödvändig för kombinationsvarianten LCP DX/FC. Enheterna är lämpade för tak- och väggmontage.

Art. nr.:
SK 3311363
Utförande
Kondensor
Produktbeskrivning
Kondensorenheten behövs för att de köldmediebaserade LCP-enheterna ska kunna köras och innehåller den externa kondensorn samt två fläktar, som är varvtalsreglerade genom trycket i kylkretsen.
Material
Stålplåt, lackerad
Ytbehandling
Pulverlackerad, förzinkad
Färg
RAL 9003
Leveransens omfattning
Grundaggregat
Inkl. montagematerial
Max. kyleffekt
20 kW
Temperaturreglering
Varvtalsreglerad fläkt
Köldmedium/kylmedium
Köldmedium: R410A
Kylmedium: -
Dimension
Bredd: 2.282 mm
Höjd: 480 mm
Djup: 508 mm
Total kyleffekt/antal fläktmoduler
3
Märkspänning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
65 kg
Bruttovikt
113 kg
Tullvarukod
84189910
EAN
4028177716643
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeskrivning
Luftkyld kondensor för LCP Rack/Inline DX, 20 kW, för tak-/väggmontage, spänningsförsörjning: 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 2282 x 510 x 480 mm, RAL 9003