Borstsats för TS IT

Art. nr.: DK 5502103

Art. nr.:
DK 5502103
Produktbeskrivning
Borstsats för 2 st. kabelkanaler TS IT upp till 47 HE, höjd 2200 mm med montageram
Användningsområden
För Aisle Containment mellan kabelkanalen 482,6 mm (19") på montageramen 482,6 mm (19") och sido-/skiljeväggen
Material
Aluminiumprofil, natureloxerad
Borstlist: Plast, UL 94-HB
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2,42 kg
Bruttovikt
2,72 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177817630
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
DK Brush-Kit, For cable duct, TS IT, To 47 U, H: 2200 mm with mounting frame
Dokumentation
Manual