Säkringshållare 61 A till 400 A

Art. nr.: SV 9345200

3-polig, för skensystem med 60 mm skencentrumavstånd.

Art. nr.:
SV 9345200
Utförande
För säkringstyp klass J
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Kontaktbanor: försilvrad elektrolytkoppar
Färg
Chassin: RAL 7035
Lock: RAL 7035/7001
Anslutning för rundledare
AWG 4/0 – MCM 600
För skensystem med centrumavstånd
60 mm
Kabelutgång
uppe/nedtill
Anslutningstyp (elektrisk)
Tunnelklämma
För säkringstyp (Class)
J
Märkström max.
200 A
Rated operating current (min.)
101 A
Märkspänning
600 V, 3~
Fuse standard
UL 248-8
Observera:
UL (listed accessory) uppfylls vid användning av säkringshållare på RiLine samlingsskenesystem
Standarder
UL 508
Dimension
Bredd: 210 mm
Höjd: 288 mm
Passar för säkringar
Diameter: 41 mm
Längd: 146 mm
Passar för samlingsskenor
Höjd: 5, 10 mm
Elektriska värden UL(SCCR)
100 kA – 600 V, säkring klass J max 200 A, JDDZ/7
Poltal
3-polig
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,939 kg
Bruttovikt
3,94 kg
Kopparandel (kg/st)
1,389
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177615663
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Säkringshållare, Class J, 101-200 A, 600 V, 3-polig, (60 mm
Godkännanden
C-UR
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Diagram över kortslutningshållfasthet
Teknik i detalj