Coolant Distribution Unit CDU In-Rack

Art. nr.: SK 3343230

Liquid-to-Liquid Coolant Distribution Unit för kylning av vätskekylda servrar med hög prestanda. CDU In-Rack skiljer byggnadens köldbärare från IT-utrustningens kylvätskekrets. Denna avskiljning säkerställer att nödvändig volym, tryck och kvalitet alltid upprätthålls hos kylmediet i sekundärkretsloppet.

Art. nr.:
SK 3343230
Utförande
Rackkylning
Material
Stålplåt, lackerad
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
Anslutningsklar CDU In-Rack (4 OU)
Control module (1 OU)
TCS-filter 25 µm
Alternativ
Filterstorlek
Display
Total kyleffekt
150 kW vid 6K ATD
200 kW vid 8K ATD
Nominellt genomflöde i sekundärkretsen
225 l/min: vid 1,5 bar
Number of pumps and Type of pump
3 VSD-centrifugalpump
Märkspänning
48 V (DC)
Anslutningstyp (elektrisk)
DC-strömskena
Mått
CDU In-Rack: 548 mm x 188,5 mm x 855 mm
Control module: 548 mm x 46,8 mm x 853,4 mm
Driftsvikt
93 kg
Vattenanslutningar
FWS: 1 1/2" sanitärfläns med Tri-Clamp
TCS: 1 1/2" sanitärfläns med Tri-Clamp
Vattentillförsel
FWS: baksida
TCS: baksida
Driftstemperatur kylmedium
FWS: 10 °C...50 °C
TCS: 20 °C...55 °C
Kylmedium
FWS: vatten
TCS: vatten + PG25
Tillåtet driftstryck (p max.)
FWS: 10 bar
TCS: 5 bar
Filter sekundärkrets
25 µm,tillval 50 µm
med hot swap-funktion
Control Module
Sensorer
Redundant cooling
Pump: N+1
Övervakning
Övervakning av alla systemrelevanta parametrar såsom temperatur, luftfuktighet, tryck, genomflöde, filter, läckage och komponentstatus
Protokoll
Redfish
Modbus/TCP
HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
LDAP
RCCMD
Läckageövervakning
Ja
Passar för skåptyp
OCP ORV3 rack
Power consumption (max)
3,2 kW
Förpackningsenhet
1 st.
Tullvarukod
84158200
Produktbeskrivning
CDU In-Rack, 150 kW vid 6K ATD, 548x188,5x855 mm (BxHxD)
Godkännanden
Cyber Security Certificate
Datablad
Technical Data sheet