Coolant Distribution Unit CDU In-Row

Art. nr.: SK 3343200

Liquid-to-Liquid Coolant Distribution Unit för kylning av vätskekylda servrar med hög prestanda. CDU In-Row skiljer byggnadens köldbärare från IT-utrustningens kylvätskekrets. Denna avskiljning säkerställer att nödvändig volym, tryck och kvalitet alltid upprätthålls hos kylmediet i sekundärkretsloppet.

Art. nr.:
SK 3343200
Utförande
Radkylning
Material
Stålplåt, lackerad
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
Anslutningsklar enhet CDU In-Row
Avluftningsventiler
Läckagesensor
Alternativ
Antal pumpenheter
Redundant strömförsörjning
Anslutning: kabelanslutning
Filterstorlek
Isolerade FWS-rör
Nödstoppsknapp
Total kyleffekt
1.000 kW vid 4K ATD
1.500 kW vid 6K ATD
Nominellt genomflöde i sekundärkretsen
1.500 l/min: at 2.0 bar (N+1)
1.875 l/min: at 1.8 bar (N)
Number of pumps and Type of pump
15 VSD-centrifugalpump
Märkspänning
200 - 277 V AC, 3~, 50/60 Hz
346 - 480 V AC, 50/60 Hz
240 - 380 V DC
Effektförbrukning (ca)
18 kW
Anslutningstyp (elektrisk)
2 x NEMA L22-30P
Driftstemperatur
5 °C...35 °C
Ljudnivå
73,4 dB(A)
Mått
BxHxD: 600 mm x 2.300 mm x 1.400 mm
Driftsvikt
1 250 kg
Vattenanslutningar
FWS: 4" sanitärfläns med Tri-Clamp
TCS: 4" sanitärfläns med Tri-Clamp
Vattentillförsel
FWS: golv eller tak
TCS: golv eller tak
Driftstemperatur kylmedium
FWS: 10 °C...50 °C
TCS: 20 °C...55 °C
Kylmedium
FWS: vatten
TCS: vatten + PG25
Tillåtet driftstryck (p max.)
FWS: 10 bar
TCS: 5 bar
Filter sekundärkrets
25 µm,tillval 50 µm
med hot swap-funktion
Pumpenhet
Control Module
Filter
Sensorer
Motor tvåvägsventil
Påfyllningspump
Avtappningsventil
Redundant cooling
Pumpenhet: N+1
Filter: 2N
Övervakning
Övervakning av alla systemrelevanta parametrar såsom temperatur, luftfuktighet, tryck, genomflöde, filter, läckage och komponentstatus
Protokoll
Redfish
Modbus/TCP
HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
LDAP
RCCMD
Läckageövervakning
Ja
Förpackningsenhet
1 st.
Tullvarukod
84733080
Produktbeskrivning
CDU In-Row, 1000 kW vid 4K ATD, 600x2300x1400 mm (BxHxD)
Godkännanden
Cyber Security Certificate
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Datablad
Technical Data sheet