Vattenmodul för individuell effektreglering, resp. för att mäta kyleffekten i en LCP Rear Door CW. Kan endast användas i kombination med en aktivmodul. Monteringen kan antingen ske i installationsgolvet eller ovanför racket.
- Art. nr.:
- SK 3314635
- Utförande
- Rumskylning
CW - Fördelar
- Individuell effektreglering mäter kyleffekten för varje enskilt serverrack
- Användningsområden
- I kombination med passiv- och aktivmodulerna i LCP Rear Door CW-sortimentet
- Funktion
- Mätning av tillopps- och returtemperatur, volymflöde för mediet vatten eller vatten-/glykolblandning, ställdon reglerventil (PID)
- Material
- Stålplåt
Plast
Mässing
Koppar - Färg
- RAL 7035 struktur
- Observera:
- För drift och elanslutning av vattenmodulen krävs en aktivmodul.
- Kabelstammen till vattenmodulen är 5 m lång.
- Dimension
- Bredd: 340 mm
Höjd: 184 mm
Djup: 502 mm - Vattenanslutningar
- DN 25 (G 1" AG)
- Märkspänning
- 24 V DC
- Märkeffekt
- 0,01 kW
- Märkström
- 0,4 A
- Driftstemperatur
- 10 °C...50 °C
- Tillåtet driftstryck (p max.)
- 10 bar
- Vattteningångstemperatur
- 10 °C...30 °C
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 54
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 11 kg
- Bruttovikt
- 11,9 kg
- Tullvarukod
- 84199085
- EAN
- 4028177977860
- Produktbeskrivning
- SK vattenmodul för LCP Rear Door CW för effektreglering, BHD: 340x184x502 mm, RAL 7035