Aktivmodul för LCP Rear Door CW

Art. nr.: SK 3314025

Aktivmodul som stöd för luftstyrning via passivmodulen. Enkel eftermontering genom inhängning i servicedörren. Reglering utifrån omgivningsluftens temperatur, alternativt enligt differenstrycket. I/O-kort, sensorer, DC-fläktar och erforderliga gränssnitt och protokoll har integrerats.

Art. nr.:
SK 3314025
Utförande
Rumskylning
CW
Fördelar
Ökning av luftflödet via värmeväxlaren för ökad kyleffekt
Användningsområden
I kombination med passiv- och aktivmodulerna i LCP Rear Door CW-sortimentet
Funktion
Reglering av BLDC-fläktarna (borstlösa likströmsfläktar) baserat på omgivningsluftens temperatur eller via differenstryck, för att på mjukvarusidan säkerställa att ingen kondens bildas.
Material
Stålplåt
Koppar
Plast
Ytbehandling
RAL 9005, finstruktur matt
RAL 9005, finstruktur matt
Observera:
En vattenmodul krävs för att mjukvaran ska kunna förhindra kondensbildning samt för att kunna visa kyleffekten.
Dimension
Bredd: 372 mm
Höjd: 2.066 mm
Djup: 123 mm
Märkspänning
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkeffekt
0,47 kW
Märkström (max.)
4,8 A
Driftstemperatur
10 °C...50 °C
Ljudtrycksnivå
Vid 50 % varvtal: 77 dB(A)
Vid 100 % varvtal: 87 dB(A)
Sound pressure level at a distance of 1 m
Vid 50 % varvtal: 71 dB(A)
Vid 100 % varvtal: 78 dB(A)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
26 kg
Bruttovikt
27 kg
Tullvarukod
84145915
EAN
4028177977846
Produktbeskrivning
SK aktivmodul för LCP RD CW, för höjd = 2200 mm, RAL 9005 finstruktur matt, inklusive 16 st. BLDC-fläktar, I/O-kort
Godkännanden
UR + C-UR (recognized)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Övrig information
Manual
Quick guide
Software
MIB files
Mjukvara