Takmonterat kylaggregat Blue e+ IT

Art. nr.: SK 3312800

Genom att använda teknologin från Blue e+ är paketet optimalt anpassat till kraven på energisnål kylning av IT-rack. Med IoT-gränssnittets anslutningsmöjligheter sker kommunikation med olika system samt övervaknings- och energihantering.

Takplåt för takmonterat kylaggregat Blue e+ IT

Art. nr.:
SK 3312800
Utförande
takmontage
Produktbeskrivning
Genom att använda teknologin från Blue e+ är paketet optimalt anpassat till kraven på energisnål kylning av IT-rack. Med IoT-gränssnittets anslutningsmöjligheter sker kommunikation med olika system samt övervaknings- och energihantering.
Fördelar
Energibesparing tack vare varvtalsreglerade komponenter och Heat Pipe-teknologi
Global användning tack vare unik variabel spänning
Enkel manövrering med pekskärm och intelligenta gränssnitt
Tekniska data
Närmare information, anvisningar samt tekniska data till de beskrivna komponenterna i denna dokumentation finns på respektive artikelsida
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Paket bestående av följande enskilda komponenter:
IoT-gränssnitt (3124.300)
Temperaturgivare (3124.400)
Anslutningskabel (7030.091)
Kabelhållare med kardborrband (7111.350)
Takmonterat kylaggregat (3185.730)
Effektiv kyleffekt L30 L22
1 600 W
Märkspänning
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Märkeffekt
0,75 kW
Anslutningstyp (elektrisk)
Kontaktdon
Dimension
Bredd: 700 mm
Höjd: 308 mm
Djup: 560 mm
Inkopplingstid
100 %
Temperaturreglering
e+ Controller
Protokoll
OPC-UA
SNMPv1
SNMPv2
SNMPv3
Modbus/TCP
TCP/IPv4
TCP/IPv6
Radius
Telnet
SSH
FTP
SFTP
HTTP
HTTPS
NTP
DHCP
DNS
SMTP
Syslog
LDAP
Driftstemperatur
-20 °C...55 °C
Tillåtet driftstryck (p max.)
24 bar
Förvaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Inställningsområde
20 °C...50 °C
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
Yttre kretslopp IP54 med veckat filter
Inre kretslopp IP54 med veckat filter
Köldmedium/kylmedium
Köldmedium: R-513A
mängd: 0,6 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 631
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 0,38 t
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
50 kg
Bruttovikt
54 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
625,52
Tullvarukod
84158200
EAN
4028177942431
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivning
SK IT roof-mounted cooling unit Blue e+, 1.6 kW, for energy-efficient cooling of IT racks
Förklaringar
Declaration of conformity - F-gas regulation
Konformitetsförklaring
PCF-declaration
Dokumentation
Additional instructions
Info sheet
Manual – R-513A
Manual – R134a
Quick guide
Datablad
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknisk systemhandbok