- Art. nr.:
- SK 3412800
- Utförande
- takmontage
- Produktbeskrivning
- Genom att använda teknologin från Blue e+ är paketet optimalt anpassat till kraven på energisnål kylning av IT-rack. Med IoT-gränssnittets anslutningsmöjligheter sker kommunikation med olika system samt övervaknings- och energihantering.
- Fördelar
- Energibesparing tack vare varvtalsreglerade komponenter och Heat Pipe-teknologi
- Global användning tack vare unik variabel spänning
- Enkel manövrering med pekskärm och intelligenta gränssnitt
- Tekniska data
- Närmare information, anvisningar samt tekniska data till de beskrivna komponenterna i denna dokumentation finns på respektive artikelsida
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Paket bestående av följande enskilda komponenter:
IoT-gränssnitt (3124.300)
Temperaturgivare (3124.400)
Anslutningskabel (7030.091)
Kabelhållare med kardborrband (7111.350)
Takmonterat kylaggregat (3485.730)
- Effektiv kyleffekt L30 L22
- 1 600 W
- Märkspänning
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Märkeffekt
- 0,75 kW
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Kontaktdon
- Dimension
- Bredd: 700 mm
Höjd: 308 mm
Djup: 560 mm
- Inkopplingstid
- 100 %
- Temperaturreglering
- e+ Controller
- Protokoll
- OPC-UA
- SNMPv1
- SNMPv2
- SNMPv3
- Modbus/TCP
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- Radius
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP
- HTTP
- HTTPS
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Driftstemperatur
- -20 °C...55 °C
- Tillåtet driftstryck (p max.)
- 24 bar
- Förvaringstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Inställningsområde
- 20 °C...50 °C
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- Yttre kretslopp IP54 med veckat filter
- Inre kretslopp IP54 med veckat filter
- Köldmedium/kylmedium
- Köldmedium: R-1234yf
mängd: 0,56 kg
Köldmediemängd kompressorkrets: 0,37 kg
Köldmediemängd Heat Pipe-system: 0,19 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 0,5
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 0 t
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 50 kg
- Bruttovikt
- 54 kg
- Tullvarukod
- 84158200
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivning
-
Blue e+ IT för IT-tillämpningar, 1,6 kW-paket, bestående av följande enskilda komponenter: takmonterat kylaggregat (3485.730), IoT interface (3124.300), temperatursensor (3124.400), anslutningskabel (7030.091), kabelhållare med kardborreband (7111.350), BHD: 700x308x560 mm