Väggmonterat kylaggregat Blue e+ IT

Art. nr.: SK 3312810

Genom att använda teknologin från Blue e+ är paketet optimalt anpassat till kraven på energisnål kylning av IT-rack. Med IoT-gränssnittets anslutningsmöjligheter sker kommunikation med olika system samt övervaknings- och energihantering.

Stålplåtsdörr för väggmonterade kylaggregat Blue e+ IT

Stålplåtsdörr för väggmonterade kylaggregat Blue e+ IT

Luftkanal för väggmonterade kylaggregat Blue e+ IT

Art. nr.:
SK 3312810
Utförande
väggmontage
Produktbeskrivning
Genom att använda teknologin från Blue e+ är paketet optimalt anpassat till kraven på energisnål kylning av IT-rack. Med IoT-gränssnittets anslutningsmöjligheter sker kommunikation med olika system samt övervaknings- och energihantering.
Fördelar
Energibesparing tack vare varvtalsreglerade komponenter och Heat Pipe-teknologi
Global användning tack vare unik variabel spänning
Enkel manövrering med pekskärm och intelligenta gränssnitt
Tekniska data
Närmare information, anvisningar samt tekniska data till de beskrivna komponenterna i denna dokumentation finns på respektive artikelsida
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Paket bestående av följande enskilda komponenter:
IoT-gränssnitt (3124.300)
Temperaturgivare (3124.400)
Anslutningskabel (7030.091)
Kabelhållare med kardborrband (7111.350)
Väggmonterat kylaggregat (3187.930)
Effektiv kyleffekt L30 L22
3 000 W
Märkspänning
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Märkeffekt
1,05 kW
Anslutningstyp (elektrisk)
Kontaktdon
Dimension
Bredd: 450 mm
Höjd: 1.600 mm
Djup: 294 mm
Inkopplingstid
100 %
Temperaturreglering
e+ Controller
Protokoll
OPC-UA
SNMPv1
SNMPv2
SNMPv3
Modbus/TCP
TCP/IPv4
TCP/IPv6
Radius
Telnet
SSH
FTP
SFTP
HTTP
HTTPS
NTP
DHCP
DNS
SMTP
Syslog
LDAP
Driftstemperatur
-20 °C...60 °C
Tillåtet driftstryck (p max.)
25 bar
Förvaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Inställningsområde
20 °C...50 °C
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
Yttre kretslopp IP 24
Inre kretslopp IP 55
Köldmedium/kylmedium
Köldmedium: R-513A
mängd: 1,07 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 631
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 0,68 t
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
55,2 kg
Bruttovikt
74,5 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
896,57
Tullvarukod
84158200
EAN
4028177944558
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivning
SK IT wall cooling unit Blue e+, 2kW, With IoT Interface, WHD: 450x1600x294 mm
Förklaringar
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Dokumentation
Additional instructions
Info sheet
Manual – R-513A
Manual – R134a
Quick guide
Datablad
Safety data sheet refrigerant – R-513A